Lista de favoritos

Accesorios para AX

  • Sistema de zócalo AX
    Sistema de zócalo AX

    La gran abertura en la cantonera del zócalo permite el atornillado directo del zócalo con el armario desde la parte frontal. Las pantallas de zócalo para montaje mediante fijación clip ofrecen un acceso sencillo y rápido al zócalo para un uso individualizado, por ej. para la gestión del cableado.

    Más

  • Suelo
    Suelo

    Los accesorios para el suelo del armario ofrecen flexibilidad en la configuración del suelo, así como en el transporte o la estabilización de los armarios. Pies de nivelación, ruedas y accesorios de transporte, chapas de entrada de cables, subdivisiones del sistema, protección antivuelco y componentes de fijación.

    Más

  • Técnica de ensamblaje
    Técnica de ensamblaje

    Independientemente de si se trata de transportar filas de armarios completamente configurados o el montaje de unidades individuales en su ubicación, existe una solución adecuada para cualquier necesidad de ensamblaje: estribos de unión, juntas de ensamblaje, cubiertas para la ranura de ensamblaje.

    Más

  • Ventanas de inspección y paneles de mando
    Ventanas de inspección y paneles de mando

    Los indicadores, pulsadores, interruptores y otros instrumentos de mando se encuentran protegidos de polvo, líquidos y accesos no autorizados.

    Más

  • Sistemas de cierre
    Sistemas de cierre

    Los bombines de cierre de serie pueden sustituirse por asas de cualquier tipo, así como por otros cierres. Un pulsador es la alternativa para abrir de forma rápida y sin llave armarios de pie y cajas murales.

    Más

  • Puerta, interior
    Puerta, interior

    Permite diferentes posibilidades de fijación para el soporte y el archivo de documentos, además de montaje de instrumentos de indicación y mando.

    Más

  • Fijación a techo/mural
    Fijación a techo/mural

    Las necesidades en la zona del techo del armario pueden resolverse con los accesorios adecuados: transporte con grúa, entrada de cables, aireación, elementos de techo para armarios, listones de protección, descarga de presión, fijación mural y a postes.

    Más

  • Sistemas de carriles
    Sistemas de carriles

    Con los sistemas de guías se alcanza cualquier punto dentro del bastidor. Niveles de montaje adicionales, diferentes funciones como los carriles soporte o las guías perfil en C – equipamiento individual sin límites.

    Más

  • Elementos de fijación
    Elementos de fijación

    Amplia gama de accesorios de fijación, como tuercas enjauladas, deslizantes, tornillos y diferentes elementos de montaje para un equipamiento cómodo y eficiente del armario.

    Más

  • Técnica de montaje de 19"
    Técnica de montaje de 19"

    Bastidores móviles, guías perfil, juegos de montaje para guías perfil, accesorios para Rittal Data Rack, guías deslizantes, montajes en pulgadas, patch-panels, cajas de empalme, técnica LSA

    Más

  • Puesta a tierra
    Puesta a tierra

    Material de puesta a tierra para establecer una conexión segura del conector fusible y cumplir las normas de la VDE y las directrices para baja tensión. Cintas de puesta a tierra individuales o sistemas completos para la puesta a tierra del marco adaptados a los sistemas de armarios, o sobre guías de puesta a tierra.

    Más

  • Paso de cables, modular
    Paso de cables, modular

    El paso de cables modular está disponible como placa de entrada de cables plástica modular y marco de estanqueidad modular. El paso de cables modular permite una entrada de cables completamente flexible, incluso de cables preconfeccionados. Es posible adaptar los elementos obturadores de forma individualizada a las secciones de cable necesarias. El marco de estanqueidad puede montarse sobre cualquier tipo de superficie.

    Más

  • Placas de entrada de cables
    Placas de entrada de cables

    Para las escotaduras de las cajas murales o para un montaje libre sobre superficies. Para armarios industriales en distintas ejecuciones. Para la caja mural para redes de 19" EL, con entradas de cables opcional con escobilla o para prensaestopas métricos.

    Más

  • Prensaestopas
    Prensaestopas

    Prensaestopas de poliamida, latón o acero inoxidable, también en ejecución EMC. Los prensaestopas se encuentran disponibles con altos grados de protección de hasta IP 68 o IP 69. Para la industria alimentaria o salas blancas se encuentran disponibles prensaestopas en diseño higiénico.

    Más

  • Luminarias LED
    Luminarias LED

    La iluminación perfecta para armarios. Innovadora técnica de iluminación, adaptada a las envolventes de Rittal. Innovadora tecnología LED para hacer llegar más luz hasta el último rincón del armario

    Más

+
[X] Cerrar

Required