Lista de favoritos

Sistemas de armarios

  • Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero
    Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero

    System perfection. El nuevo sistema de armarios ensamblables VX25 de chapa de acero ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, un bajo nivel de complejidad, así como un ahorro de tiempo y seguridad de montaje. El sistema de armarios VX25 sigue contando con las acreditadas características del TS 8 combinadas con nuevas y optimizadas funciones para establecer nuevos estándares de eficiencia.

    Más

  • Armario individual VX SE
    Armario individual VX SE

    Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Completamente compatible con el sistema de armarios ensamblables VX25. Anchuras de armarios de 600 a 1800 mm y armarios con una profundidad de 300 mm para su uso en la gestión inteligente de edificios. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales y los armarios de gran anchura sustituyen a pequeñas combinaciones ensambladas.

    Más

+
[X] Cerrar

Required