Sistemas de armarios TI
-
VX IT
La solución para cualquier aplicación de redes y servidores. No importa si se trata de un rack para redes o de racks para servidores en un centro de datos Edge, Colocation o Hyperscale, el nuevo VX IT es la plataforma ideal para cualquier necesidad en las modernas infraestructuras TI. El nuevo VX IT se basa en un concepto de montaje modular que, mediante un configurador orientado al cliente, ofrece de forma rápida y sencilla una solución adaptada a las necesidades individuales del usuario.
-
TS IT
La plataforma cumple todas las expectaciones puestas en un moderno rack para redes o servidores. Equipamiento interior sin herramientas, elevada capacidad de carga y gestión del cableado estructural para la aplicación universal como rack para redes o rack para el centro de datos. El equipamiento adecuado para cada concepto climático: puerta transparente cerrada para aplicaciones con servidores con refrigeración LCP basada en medio refrigerante o agua, o puertas con aireación para la climatización de salas.
-
Armario para cableado para TS IT
Para la colocación, fijación y almacenamiento de cables o como armario vacío con instalaciones irregulares del LCP.
-
TX CableNet
¡Se acabaron los enredos de cables! El nuevo rack TI de Rittal reúne años de experiencia y el conocimiento en el campo de las infraestructuras de redes en una solución extraordinaria, llevando la gestión del cableado a un nuevo nivel. La gama de racks TI claramente estructurada, con variantes adaptadas a aplicaciones prácticas específicas, proporciona una rápida visión general y facilita la selección del producto. Las 8 variantes estándar con gestión del cableado variable en función del emplazamiento, ofrecen una gestión canalizada y de gran volumen, aportando estructura y orden en el cableado TI. El nuevo principio en «cascada» basado en un cableado a través del techo y teniendo en cuenta los críticos radios de flexión, minimiza el riesgo de daños en los cables. El eficiente concepto de bastidor, sinónimo de estabilidad y flexibilidad y la compatibilidad con los componentes TS y VX aumentan el potencial de configuración.
-
TE 8000
El TE 8000 proporciona una plataforma flexible para una amplia variedad de necesidades. El diseño sin marco del armario desensamblable permite un acceso óptimo al nivel de 19" durante la instalación, en todos los trabajos a realizar en los componentes instalados o en modificaciones posteriores.
-
Bastidor de distribución
Racks de distribución para una accesibilidad óptima desde todos los lados durante el montaje y la instalación, así como flujo de aire sin construcciones, gracias a forma constructiva abierta.
-