Lista de favoritos

Cajas de mando/ Sistemas de brazo soporte/ Sistemas de pie

  • Cajas de mando
    Cajas de mando

    Las cajas de mando de aluminio y chapa de acero cumplen las más altas exigencias en ergonomía y eficiencia de montaje. De esta forma se consigue una combinación perfecta entre diseño y funcionalidad. Combinable con los sistemas de brazo soporte y sistemas de pie de Rittal. Los configuradores permiten ahorrar tiempo en el diseño. Disponible de fábrica.

    Más

  • Sistemas de brazo soporte
    Sistemas de brazo soporte

    Sistemas de brazo soporte CP40/60/120/180 para aplicación en un campo de carga útil estática de 400 a 1.800 N. Posibilidades de combinación con gran variedad de funciones. Protección segura de los cables en todas las aplicaciones. El configurador de sistemas de brazo soporte es la herramienta de planificación perfecta para un equipamiento rápido y seguro del sistema de brazo soporte acorde a su aplicación.

    Más

  • Sistemas de pie
    Sistemas de pie

    Sólidas bases para su aplicación. Cumplen con todas sus necesidades ergonómicas y técnicas. Adecuado para cualquier tipo de caja y para un alojamiento seguro del cableado.

    Más

+
[X] Cerrar

Required