Sistemas de armarios
-
Sistema de armarios ensamblables VX25, acero inoxidable Armario básico
El estándar en el montaje de armarios en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de alta calidad: bastidor de armario con una o dos puertas frontales, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, chapas de suelo partidas. Adecuado para un equipamiento interior eficiente de los armarios.
-
Sistema de armarios ensamblables VX25, acero inoxidable IP 66/NEMA 4X
Máxima categoría de protección y uso universal gracias a los ensayos realizados según las normas europeas y americanas en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de alta calidad: bastidor de armario con puerta frontal, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, suelo
-
VX SE acero inoxidable
VX SE free-standing enclosures in stainless steel are suitable for a diversity of applications, whether in the basic version or in an IP 66/NEMA 4X version for increased protection. A wide range of dimensions, high levels of protection, smooth surfaces and a comprehensive range of accessories make the VX SE the ideal enclosure solution for free-standing installation in the most varied industries.
-
Sistemas de ensamblaje TS 8 Acero inoxidable
Sistemas de ensamblaje TS 8 de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), incl. placa de montaje. Grado de protección IP 55.
-
Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/NEMA 4X
Sistemas de ensamblaje TS 8 de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), incl. placa de montaje. Satisface el grado de protección IP 66, NEMA 4X.
-
Armario individual SE 8 Acero inoxidable
Anchuras de armario de 600 a 1200 mm. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.
-
Armario individual SE 8 IP 66/NEMA 4X
Elevada protección por IP 66 / NEMA 4X. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.