Refrigeración con aire ambiental
-
Ventilador con filtro
Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54. También con blindaje CEM.
-
Ventiladores de techo
Simplemente genial: un sistema y tan sólo una escotadura de montaje para todos los tamaños. Eficiencia óptima, gracias al sofisticado enrutamiento de aire con pérdidas de presión mínimas. Alto grado de protección gracias a la innovadora fijación.
-
Ventiladores modulares/Turbinas
Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en niveles de fijación en pulgadas. Caudal de aire de 320 - 480 m³/h.
-
Intercambiador de calor aire/aire
Intercambiador de calor con dos circuitos de aire independientes. La diferencia de temperatura entre el circuito interior y exterior determina la potencia de pérdida a disipar.