Lista de favoritos

Liquid Cooling Packages

  • Liquid Cooling Package LCP Rack DX
    Liquid Cooling Package LCP Rack DX

    Refrigeración basada en racks de uno a dos racks TI. Adaptación continuada de la potencia de refrigeración mediante uso de compresor en el LCP Rack DX (evaporador). Para el funcionamiento del aparato se precisa un condensador externo.

    Más

  • Liquid Cooling Package LCP Inline DX
    Liquid Cooling Package LCP Inline DX

    Ideal para la refrigeración de aplicaciones TI pequeñas y medianas.

    Más

  • Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW
    Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW

    Intercambiador de calor aire/agua de alta potencia y gran superficie - instalado como puerta dorsal del armario para servidores - realiza la refrigeración del calor disipado de los servidores a los niveles deseados.

    Más

  • Liquid Cooling Package LCP Rack CW
    Liquid Cooling Package LCP Rack CW

    Refrigeración a través de registros compactos de alta potencia. El LCP aspira el aire por la parte lateral del dorsal del armario para servidores y sopla el aire enfriado por la parte lateral del frontal del armario para servidores.

    Más

  • Liquid Cooling Package LCP Inline CW
    Liquid Cooling Package LCP Inline CW

    Climatización en fila para montaje en una fila de armarios. El aire caliente es aspirado por la parte trasera del aparato, refrigerado y expulsado hacia delante al pasillo frío.

    Más

+
[X] Cerrar

Required