Sistemas de armarios TI
-
TS IT
La plataforma cumple todas las expectaciones puestas en un moderno rack para redes o servidores. Equipamiento interior sin herramientas, elevada capacidad de carga y gestión del cableado estructural para la aplicación universal como rack para redes o rack para el centro de datos. El equipamiento adecuado para cada concepto climático: puerta transparente cerrada para aplicaciones con servidores con refrigeración LCP basada en medio refrigerante o agua, o puertas con aireación para la climatización de salas.
-
Armario para cableado para TS IT
Para la colocación, fijación y almacenamiento de cables o como armario vacío con instalaciones irregulares del LCP.
-
TE 8000
El TE 8000 proporciona una plataforma flexible para una amplia variedad de necesidades. El diseño sin marco del armario desensamblable permite un acceso óptimo al nivel de 19" durante la instalación, en todos los trabajos a realizar en los componentes instalados o en modificaciones posteriores.
-
Bastidor de distribución
Racks de distribución para una accesibilidad óptima desde todos los lados durante el montaje y la instalación, así como flujo de aire sin construcciones, gracias a forma constructiva abierta.
-