Lista de favoritos

Refrigeración TI

  • Liquid Cooling Packages
    Liquid Cooling Packages

    LCP CW: Las elevadas cargas de calor se evacuan mediante intercambiadores de calor aire/agua de los racks IT. LCP DX:Ideal para la refrigeración de elementos TI pequeños y medianos.

    Más

  • Liquid Cooling Units
    Liquid Cooling Units

    Eficiente climatización sin pérdida de espacio para racks TS IT y Micro Data Center. Óptimo refuerzo de la conducción de aire «front to back» conforme para aplicaciones TI. Elevada seguridad contra fallos mediante disponibilidad de variante simple y redundante.

    Más

  • Cubo para pasillo de aire frío/caliente
    Cubo para pasillo de aire frío/caliente

    Elementos de puerta y techo separan la luz caliente y fría en el centro de cálculo. Ello incrementa la eficiencia de la técnica de climatización. Puede utilizarse como separación de pasillo caliente o frío.

    Más

  • Refrigeradores para montaje en el techo para la refrigeración de equipamiento TI
    Refrigeradores para montaje en el techo para la refrigeración de equipamiento TI

    Refrigeración activa de armarios individuales para potencias de pérdida de hasta 3 kW. Regulación en función del valor teórico de la temperatura del aire de entrada en los servidores

    Más

  • Refrigerador para montaje en el techo Blue e+ TI
    Refrigerador para montaje en el techo Blue e+ TI

    Gracias al uso de la tecnología Blue e+, el paquete se adapta de forma óptima a las exigencias de una refrigeración energéticamente eficiente de los racks TI. En combinación con las interfaces del dispositivo interfaz IoT se realiza la comunicación con diferentes sistemas, así como la monitorización y la gestión de la energía.

    Más

  • Refrigerador mural Blue e+ TI
    Refrigerador mural Blue e+ TI

    Gracias al uso de la tecnología Blue e+, el paquete se adapta de forma óptima a las exigencias de una refrigeración energéticamente eficiente de los racks TI. En combinación con las interfaces del dispositivo interfaz IoT se realiza la comunicación con diferentes sistemas, así como la monitorización y la gestión de la energía.

    Más

  • Sistemas de ventiladores
  • Chiller para refrigeración TI
    Chiller para refrigeración TI

    Ideal para la refrigeración de aplicaciones TI como por ej. LCP o intercambiadores de calor aire/agua. Características importantes para la seguridad como por ej. bombas redundantes con control de velocidad, compresores o depósito intermedio.

    Más

  • Accesorios para refrigeración TI
    Accesorios para refrigeración TI

    Accesorios adecuados para aplicaciones LCP CW y LCP DX.

    Más

+
[X] Cerrar

Required