Lista de favoritos

Puertas/Cierres

  • Variantes de puerta
    Variantes de puerta

    Las puertas transparentes y las puertas perforadas permiten un rápido control visual de los componentes instalados. Es posible montar puertas de chapa de acero en sustitución del dorsal para obtener acceso por detrás y por delante al equipamiento interior.

    Más

  • Configuración frontal modular para VX
  • Configuración frontal modular para TS
  • Ventanas de inspección y paneles de mando
    Ventanas de inspección y paneles de mando

    Los indicadores, pulsadores, interruptores y otros instrumentos de mando se encuentran protegidos de polvo, líquidos y accesos no autorizados.

    Más

  • Chapa de adaptación CS para CS Toptec
    Chapa de adaptación CS para CS Toptec

    Para alojar ventiladores con filtro en la escotadura para refrigeradores.

    Más

  • Sistemas de cierre
    Sistemas de cierre

    Los bombines de cierre de serie pueden sustituirse por asas de cualquier tipo, así como por otros cierres. Un pulsador es la alternativa para abrir de forma rápida y sin llave armarios de pie y cajas murales.

    Más

  • Cubierta del interruptor principal
    Cubierta del interruptor principal

    Bloqueo de seguridad de combinaciones de armarios conforme a UL según normativa de los EE.UU.. La cubierta del interruptor cumple, en combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta adyacente y las barras, los requerimientos de la UL 508 A.

    Más

  • Bisagras
    Bisagras

    Según el tipo de aplicación es posible realizar el ángulo de abertura óptimo de la puerta en armarios individuales, combinaciones ensambladas y cajas murales en entornos industriales y de TI

    Más

  • Puerta, interior
    Puerta, interior

    Permite diferentes posibilidades de fijación para el soporte y el archivo de documentos, además de montaje de instrumentos de indicación y mando.

    Más

  • Listón de protección contra el polvo
    Listón de protección contra el polvo

    Para la protección del canto superior de la puerta contra suciedad.

    Más

  • Pintura
    Pintura

    Pintura para corregir o para trabajos de reparación de superficies texturizadas y pintadas en mojado, secado al aire.

    Más

  • Imprimación para la protección contra la corrosión
    Imprimación para la protección contra la corrosión

    La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes, escotaduras, etc. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La imprimación cumple con la normativa IEC 61439 para conjuntos de aparamenta de baja tensión.

    Más

+
[X] Cerrar

Required