Accesorios para mejorar la manipulación
-
Juego de montaje para placas de montaje dorsal contra dorsal
La distancia mínima entre las placas de montaje permite un montaje máximo de componentes en ambas placas de montaje.
-
Guías transversales para placas de montaje para VX, TS, VX SE
Refuerzo transversal adicional para la amortiguación de vibraciones y/o estabilidad posterior a la instalación de placas de montaje anchas. Pueden utilizarse como soporte de fijación adicional para componentes de elevado peso.
-
Soporte de placas de montaje parciales para placa de montaje parcial VX
El soporte de placas de montaje parciales permite el montaje de la placa de montaje parcial con un desplazamiento en profundidad de 20 mm detrás del bastidor del armario, así como la fijación al bastidor desde el exterior. También es posible el desmontaje de la placa de montaje parcial desde el interior para realizar tareas de mantenimiento.
-
Fijación con bisagras para placa de montaje parcial VX
La combinación con el juego de montaje para bastidor móvil pequeño permite el montaje de bisagras a la placa de montaje parcial, facilitando así el acceso a componentes situados detrás de esta.
-
Juego de montaje para placas de montaje TS, SE dorsal contra dorsal
A partir de una distancia mínima entre ambas placas de montaje se consigue una profundidad de montaje máxima para los componentes de ambas.
-
Placas de montaje intermedias para VX, TS
Para crear una superficie de montaje continua en unidades ensambladas con placa de montaje en posición avanzada.
-
Asa de transporte para placas de montaje para VX, TS, VX SE
Pueden montarse en la posición deseada del canto en C lateral.
-
Placas de montaje ajustables en profundidad para KS
Ajustable sin escalonamientos. También puede instalarse un sistema de guías en lugar de la placa de montaje.
-
Fijación con bisagras para placa de montaje parcial TS, VX SE
Para la fijación giratoria de placas de montaje parciales.