Lista de favoritos

Preparación de caja para equipamiento interior

  • Carril para montaje interior AX
    Carril para montaje interior AX

    Para montaje en el armario, sin mecanización. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, del suelo y del techo mediante las levas marcadas alrededor del armario hasta una carga de 25 N.

    Más

  • Carril para montaje interior para AE
    Carril para montaje interior para AE

    Para montaje en el armario, sin mecanización mecánica. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, el suelo y el techo.

    Más

  • Carril para montaje interior para CM, TP
    Carril para montaje interior para CM, TP

    Para montaje a los espárragos disponibles. Con perforación del sistema en tres lados.

    Más

  • Ángulo de montaje para montaje interior
    Ángulo de montaje para montaje interior

    Para el montaje de chasis de sistema y perfiles de montaje en horizontal y vertical. Comfort-Panel a partir de una profundidad de montaje de 74 mm u Optipanel a partir de una profundidad de montaje de 100 mm El ángulo de montaje en combinación con el carril para montaje interior permite el montaje de la iluminación LED sin herramientas y sin el mecanizado del armario.

    Más

+
[X] Cerrar

Required