Lista de favoritos

Guías perfil en C

  • Guías perfil en C 30/15 según EN 60 715 para VX, TS, SE
    Guías perfil en C 30/15 según EN 60 715 para VX, TS, SE

    Para montaje directo en perfil horizontal de armario, o del carril de equipamiento del suelo para CM, en el perfil vertical del armario mediante elementos de fijación adicionales.

    Más

  • Guías perfil en C para TS, SE
    Guías perfil en C para TS, SE

    Para montaje directo entre los perfiles verticales de armarios TS, SE. Para fijación entre los perfiles horizontales de armarios TS, SE se precisa adicionalmente el ángulo de fijación perfil en C. La pieza de fijación universal permite fijar las guías de perfil en C a elección al plano interior o exterior del bastidor TS 8.

    Más

+
[X] Cerrar

Required