Placas guía de cables
-
Soporte del sistema para placas guía de cables para VX, VX IT
El sistema soporte variable en profundidad permite la fijación de los sistemas más habituales de placas guía de cables, fijación a todos los racks para redes de 800 – 1200 mm de profundidad con unión atornillada en el exterior de la chapa de techo.
-
Jaula para cables para TX CableNet
Para la captación y el guiado de cables en aplicaciones de redes.
-
Placa guía de cables para VX, VX IT
Para la recepción y guiado de cables en aplicaciones de redes y servidores.
-
Placa guía de cables para TX CableNet
En los sistemas de racks TX una gestión del cableado vertical independiente del bastidor de la caja permite la fijación posterior, lateral de una placa guía de cables a marcos de montaje.
-
Placa guía de cables para TE
En los sistemas de racks TE una gestión del cableado vertical independiente del bastidor de la caja permite la fijación posterior, lateral de una placa guía de cables a marcos de montaje.
-
Placa guía de cables, vertical para TS 8
Para la fijación directa entre el marco de techo y suelo de un armazón de 2000 mm de altura, posición de montaje opcionalmente en el interior o en el exterior del nivel de fijación, ancho de placa 200 mm.