Lista de favoritos

Interfaces

  • Cubierta para interfaz para interruptores diferenciales
    Cubierta para interfaz para interruptores diferenciales

    Según la normativa EN 60 204-1 todos los circuitos con una intensidad ≤ 20 A, que alimenten bases de enchufe en armarios de distribución de maquinaria, deben disponer de un dispositivo diferencial residual con una corriente de fuga ≤ 30 mA. Preparado para el montaje de interruptores diferenciales FI/LS de 2 polos convencionales.

    Más

  • Aplicación universal, para un acceso rápido a interfaces y tomas de alimentación, la caja en cuestión permanece cerrada.

    Más

  • Prolongación interfaz con conexión mural
    Prolongación interfaz con conexión mural

    Para alargar interfaces en el interior del armario - por ej. de PC's industriales y conectores - hasta el exterior del armario.

    Más

  • Módulo de montaje RJ45
    Módulo de montaje RJ45

    Módulo de montaje para alargar interfaces con conexión mural de conector hembra en conector hembra o conector hembra en conector macho.

    Más

+
[X] Cerrar

Required