Lista de favoritos

Zócalo

  • Sistema de zócalo VX
    Sistema de zócalo VX

    Lo mejor de cada uno. El sistema de zócalo VX para casi cualquier aplicación de armarios. Reúne las mejores funciones de los zócalos anteriores de Rittal en un concepto modular variable, con el cual, a pesar de sus pocas piezas, es posible conseguir mayor espacio, mayor comodidad de montaje, mayor ahorro de tiempo y mayor flexibilidad.

    Más

  • Sistema de zócalo AX
    Sistema de zócalo AX

    La gran abertura en la cantonera del zócalo permite el atornillado directo del zócalo con el armario desde la parte frontal. Las pantallas de zócalo para montaje mediante fijación clip ofrecen un acceso sencillo y rápido al zócalo para un uso individualizado, por ej. para la gestión del cableado.

    Más

  • Sistema de zócalo Flex-Block
    Sistema de zócalo Flex-Block

    Sistema de zócalos de plástico con pantallas de metal para un ensamblaje sencillo y rápido sin herramientas. Zócalo completo con pantallas delanteras, posteriores y laterales, apto para sus dimensiones de armario.

    Más

  • Zócalo TS
    Zócalo TS

    Zócalo TS formado por elementos de zócalo frontales y posteriores, premontado con elementos de esquina, en función del ancho del armario, las pantallas laterales se seleccionan de acuerdo a la profundidad del armario.

    Más

  • Módulos para cableado
    Módulos para cableado

    Módulos para cableado con troquel del sistema integrado para montajes individualizados

    Más

  • Zócalo, completo
    Zócalo, completo

    Zócalo, completo para pantallas AE, TP, ES en la parte delantera y posterior, con cantos montados y pantallas laterales.

    Más

  • Accesorios para zócalos
    Accesorios para zócalos

    Accesorios para zócalos, como p.ej. estribos de fijación al suelo, pies de nivelación, etc.

    Más

  • Zócalo, fijo para PC, IW
    Zócalo, fijo para PC, IW

    Diseño adaptado al de los armarios, alt. 100 mm, prolongación frontal.

    Más

  • Zócalo de hormigón para armarios básicos CS New
    Zócalo de hormigón para armarios básicos CS New

    Zócalo de hormigón para armarios CS modulares y básicos. Juego simple de montaje para facilitar el montaje en poco tiempo en el lugar de ubicación.

    Más

  • Travesaños para VX, TS, SE, CM, TP, PC, IW, chiller Blue e+
    Travesaños para VX, TS, SE, CM, TP, PC, IW, chiller Blue e+

    Para aumentar la seguridad de apoyo los travesaños sobresalen 138 mm por la parte frontal y posterior del bastidor de suelo del armario.

    Más

  • Zócalo para FlatBox
    Zócalo para FlatBox

    Para la fijación a las roscas disponibles en el área del suelo de la FlatBox. Espacio posterior libre disponible para la entrada de cables.

    Más

  • Protección antivuelco para TS IT
    Protección antivuelco para TS IT

    Protección antivuelco para armarios de servidores TS. La protección antivuelco extraible se puede montar posteriormente en el bastidor inferior del armario de los armarios de servidores y se saca únicamente en caso de necesidad.

    Más

+
[X] Cerrar

Required