Lista de favoritos

Armarios compactos CM

    Armarios compactos CM

    Caja con puerta de chapa de acero, placa de montaje y suelo abierto para alojar chapas de entrada de cables. Grado de protección IP 55. Una simbiosis entre las ventajas de los armarios compactos de Rittal y la variedad del sistema de ensamblaje TS 8. Listones perforados en la puerta para una fijación rápida de perfiles de montaje, soportes para cables y cubiertas.
    Ir al configurador CM
Referencia Anchura Altura Profundidad Puertas
CM 5122.500 1000 mm 1400 mm 400 mm 2
CM 5117.500 800 mm 1200 mm 400 mm 1
CM 5121.500 1000 mm 1400 mm 300 mm 2
CM 5113.500 600 mm 1200 mm 400 mm 1
CM 5115.500 800 mm 1000 mm 400 mm 1
CM 5110.500 600 mm 800 mm 400 mm 1
CM 5114.500 800 mm 1000 mm 300 mm 1
CM 5120.500 1000 mm 1200 mm 400 mm 2
CM 5112.500 600 mm 1200 mm 300 mm 1
CM 5111.500 600 mm 1000 mm 400 mm 1
CM 5118.500 1000 mm 1000 mm 300 mm 2
CM 5119.500 1000 mm 1200 mm 300 mm 2
CM 5116.500 800 mm 1200 mm 300 mm 1
CM 5123.500 1200 mm 1200 mm 400 mm 2
+
[X] Cerrar

Required