Armario individual SE 8
Artículo descatalogado
Sistema de Configuración Rittal
Referencia | Anchura | Altura | Profundidad | Puertas | |
---|---|---|---|---|---|
SE 5832.500 | 800 mm | 2000 mm | 400 mm | 1 | |
SE 5841.500 | 1200 mm | 1800 mm | 400 mm | 2 | |
SE 5844.500 | 1200 mm | 2000 mm | 500 mm | 2 | |
SE 5845.500 | 1200 mm | 2000 mm | 600 mm | 2 | |
SE 5843.500 | 1200 mm | 2000 mm | 400 mm | 2 | |
SE 5831.500 | 800 mm | 1800 mm | 400 mm | 1 | |
SE 5840.500 | 1000 mm | 1800 mm | 400 mm | 2 | |
SE 5846.500 | 1800 mm | 2000 mm | 500 mm | 2 | |
SE 5830.500 | 600 mm | 1800 mm | 400 mm | 1 | |
SE 5833.500 | 800 mm | 2000 mm | 500 mm | 1 | |
SE 5834.500 | 800 mm | 2000 mm | 600 mm | 1 | |
SE 5842.500 | 1600 mm | 1800 mm | 400 mm | 2 | |