Lista de favoritos

Zona de conexión forma 4b para área de salida modular

    Zona de conexión forma 4b para área de salida modular

    Para campo de salida modular, para separar las conexiones del módulo de aparatos, el módulo de barras colectoras y el módulo para cableado.
Referencia Para al. área de función
SV 9674.707 250 mm
SV 9674.702 200 mm
SV 9674.704 400 mm
SV 9674.703 300 mm
SV 9674.701 150 mm
SV 9674.706 600 mm
+
[X] Cerrar

Required