Lista de favoritos

Módulos de estanqueidad para marcos de estanqueidad

Referencia 2400.950

  Product Lifecycle  
Expired
  • Módulos de estanqueidad para marcos de estanqueidad

    Discontinued article.

    Informaciones sobre el artículo descatalogado
    Este artículo dejará de estar disponible a partir de 31.01.2020
    El artículo de sustitución indicado es adecuado para el paso de cables AX, modular PRO101666
     

    Cerrar
    Más información

    Para la estanqueidad de cables en combinación con el marco de estanqueidad. Posibilidad de combinar módulos de estanqueidad 20 x 20 mm y 40 x 40 mm.

    + Adicionalmente se precisa

    + Descripción del producto

    Ejecución: Módulos de estanqueidad 40 x 40 mm
    Descripción producto: Para la estanqueidad de cables en combinación con el marco de estanqueidad. Posibilidad de combinar módulos de estanqueidad 20 x 20 mm y 40 x 40 mm.
    Ventajas: Los módulos de estanqueidad se sujetan al cable
    Material: Cubierta dura: Poliamida
    Junta: TPE 2
    Observación: 1 módulo de estanqueidad 40 x 40 mm ≙ 4 módulos de estanqueidad 20 x 20 mm
    Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 64
    Para Ø de cable: 12 ‐ 16 mm
    Unidad de embalaje: 10 pza(s).
    Peso/UE: 0,19 kg
    Código arancelario: 39269097
    EAN: 4028177598102
    ETIM 7.0: EC000441
    ECLASS 8.0: 27149109
    Descripción producto: RIFIX - PASACABLES ESTANCO 12-16MM, 10P.

    + Descargas / CAD

     Módulos de estanqueidad para marcos de estanqueidad

    Referencia

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar