Lista de favoritos

Placa de montaje para TS

Referencia 8614.200

  Product Lifecycle  
Expired
  • Placa de montaje para TS

    Discontinued article.

    Informaciones sobre el artículo descatalogado
    Este artículo dejará de estar disponible a partir de 15.01.2019

     

    Cerrar
    Más información

    Para utilización en armarios TS de 400 mm de ancho sin placa de montaje.

    + Descripción del producto

    Material: Chapa de acero, 3,0 mm
    Superficie: Galvanizada
    Unidad de envase: Incl. material de fijación
    Posibilidades de montaje: Ajustable en profundidad en retícula de 25 mm
    Observación para el montaje: El carril de montaje TS 13 x 38 mm puede utilizarse como guía deslizante para placas de montaje
    Para el montaje en armarios más ancho se precisa la subdivisión en anchura
    Adecuado para: Tipo de armario: TS
    Anchura: = 400 mm
    Altura: = 2.000 mm
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 18 kg
    EAN: 4028177541771
    ETIM 7.0: EC000213
    ECLASS 8.0: 27409216
    Descripción producto: TS PLACA DE MONTAJE PARA 400x2000

    + Descargas / CAD

    + Añadir accesorios

     Placa de montaje para TS

    Referencia

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar