Más información
El modelo de licencia RiZone flexible se adapta de forma óptima a cualquier tamaño de proyecto y ofrece a la vez la posibilidad de crecer con el centro de datos.
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Adicionalmente se precisa
+ Descripción del producto
Ejecución: | Software RiZone |
---|---|
Descripción producto: | El modelo de licencia RiZone flexible se adapta de forma óptima a cualquier tamaño de proyecto y ofrece a la vez la posibilidad de crecer con el centro de datos. Las licencias de volumen para los nodos IP se encuentran agrupados de 10 a 1000 nodos y permiten una adaptación exacta al tamaño del centro de datos. Se precisa una licencia de nodo para cualquier componente activo a captar u otros componentes con capacidad SNMP. |
Para número de nodos IP: | 100 |
Console licences included: | 8 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Código arancelario: | 85234920 |
EAN: | 4028177665750 |
ETIM 7.0: | EC000501 |
ECLASS 8.0: | 19240201 |
Descripción producto: | RiZone volume licenses for 100 IP nodes |