Sistemas de ensamblaje TS 8 Armario modular para Ri4Power
Referencia 9670.606
Product Lifecycle
Limited
Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogado
Este artículo dejará de estar disponible a partir de 15.01.2019
El artículo es sustituido por 9680606
Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario modular para Ri4Power
El artículo es sustituido por 9680606
Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario modular para Ri4Power
Cerrar
Más información
Sistema de ensamblaje TS 8 para el equipamiento con puertas parciales y subdistribución interior de tipo modular.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet– Accesorios recomendados
+ Descripción del producto
Material: | Chapa de acero |
---|---|
Superficie: |
Armazón de armario: imprimación por inmersión Dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Chapas de entrada de cables: galvanizadas |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: |
Armazón del armario Dorsal Chapas de entrada de cables, tres piezas 4 cáncamos de transporte |
Test specification: |
IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | Hasta IP 54, en función del revestimiento |
Dimensiones: |
Anchura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 51 kg |
Código arancelario: | 94032080 |
EAN: | 4028177533189 |
ETIM 7.0: | EC000268 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Descripción producto: | SV TS8 ARMARIO EMBARRADOS 600x2000x600mm |
+ Aprobaciones
Certificates: | |
---|---|
Declerations: |
+ Descargas / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |