Número UA*
* Unidad de embalaje = 2 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
N° de polos/Distancia entre centros: |
3 polos 165 mm |
---|---|
Unidad de embalaje: | 2 pza(s). |
Peso/UE: | 1.428 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177600928 |
ETIM 7.0: | EC001900 |
ECLASS 8.0: | 27400613 |
Descripción producto: | Guía estab. SV 9676020 (dist 165mm, 3P) |
+ Aprobaciones
Approvals: |
CSA + CSAus:
EN
|
---|---|
Declerations: |