Más información
Para la unión de escuadras de conexión con un juego de conexión (posibilidad de utilización 3 y 4 polos).
Número UA*
* Unidad de embalaje = 8 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Para la unión de componentes, como por ej. ángulo de conexión y juego de conexión. |
---|---|
Material: | Acero, galvanizado |
Unidad de envase: | Incl. 8 tuercas y 16 arandelas |
Dimensiones: |
Rosca: M12 Long. de la rosca: 80 mm |
Unidad de embalaje: | 8 pza(s). |
Peso/UE: | 0.904 kg |
Código arancelario: | 73181900 |
EAN: | 4028177606258 |
ETIM 7.0: | EC001900 |
ECLASS 8.0: | 27400613 |
Descripción producto: | SV BOLSA DE ACC. PARA CONECTORES 3 CARRILES/FASE, 1 EMB= 8 UNID |