Perfil cubierta de cantos como protección contra contactos
Referencia SV 9676.041
Product Lifecycle
Passive
Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogadoEste artículo dejará de estar disponible a partir de: 30.04.2018
Cerrar
Número UA*
* Unidad de embalaje = 10 pza(s).
+ Descripción producto
Aplicación: |
para sistemas de barras sin distancia entre conductores secundarios |
---|---|
Adecuado para sistema de barras colectoras: |
PLS-Flat 60 PLS-Flat 100 |
N° de barras E-Cu por línea: |
1 |
Dimensiones: |
Longitud: 1000 mm |
Unidad de embalaje: |
10 pza(s). |
Peso/UE: |
0,84 kg |
EAN: |
4028177580404 |
Código arancelario: |
85472000 |
ETIM 7.0: |
EC001900 |
ETIM 6.0: |
EC001900 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27400613 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27400613 |
Descripción producto: |
SV PERFIL CANTONERA 1x10MM - 10P. L=1000MM |