Lista de favoritos

Perfil cubierta de cantos como protección contra contactos

Referencia SV 9676.054

  Product Lifecycle  
Passive
  • Perfil cubierta de cantos como protección contra contactos

    Discontinued article.

    Informaciones sobre el artículo descatalogado
    Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30.04.2018 
    Cerrar
    Más información

    Protección contra contacto para sistemas de barras entre conductores secundarios.

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    Número UA*

    Añadir a favoritos

    * Unidad de embalaje = 10 pza(s).

    + Descripción producto

    Aplicación: para sistemas de barras con 10 mm de distancia entre conductores secundarios
    Adecuado para sistema de barras colectoras: PLS-Flat 60
    PLS-Flat 100
    N° de barras E-Cu por línea: 4
    Dimensiones: Longitud: 1000 mm
    Unidad de embalaje: 10 pza(s).
    Peso/UE: 2,82 kg
    EAN: 4028177578364
    Código arancelario: 85472000
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Descripción producto: SV PERFIL DE COBERTURA ESQUINA, 4 X 10MM 4x10MM, L=1000MM, PACK OF 10

    + Descargas

    Hojas técnicas:
    Datos técnicos:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

     
     
     
     
     
     
     

     Perfil cubierta de cantos como protección contra contactos

    Referencia SV 9676.054

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar