The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.
Cerrar
Más información
Bisagras con fijación sin taladros, interior. Bisagras a elección a derecha o izquierda.
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Bisagras con fijación sin taladros, interior. Bisagras a elección a derecha o izquierda. |
---|---|
Material: | Chapa de acero, 2 mm |
Superficie: | estructurado |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: | Incluye bisagras y material de fijación. |
Dimensiones: | Altura: 600 mm |
Adecuado para: |
Tipo de armario: TS 8 Anchura: = 600 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 7 kg |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177544307 |
ETIM 7.0: | EC000747 |
ECLASS 8.0: | 27182204 |