Lista de favoritos

Soporte mural distanciador HD

Referencia HD 4000.110

  Product Lifecycle  
Customized
  • Soporte mural distanciador HD
  • Soporte mural distanciador HD

    This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.

    Cerrar
    Más información

    El soporte mural distanciador es la solución higiénica para la colocación de un armario con una distancia a la pared de 150 mm.

    Más acerca del producto

    Ver Data Sheet

    + Descripción producto

    Descripción: Mayor distancia a la pared creando un espacio para la limpieza de grandes superficies.
    Material: Consola: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
    Piezas de distanciamiento: plástico apto para industria alimentaria, color azul
    Unidad de envase: 2 cónsolas
    Soporte distanciador
    Incl. material de fijación
    Distancia a la pared: 150 mm
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 4,89 kg
    EAN: 4028177565647
    Código arancelario: 73269098
    ETIM 7.0: EC002622
    ETIM 6.0: EC002622
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189263
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189263

    + Descargas

    Documentos:
    Folleto: 
    (EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Soporte mural distanciador HD

    Referencia HD 4000.110

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar