Lista de favoritos

Tapa HD

Referencia HD 4000.068

  Product Lifecycle  
Customized
  • Tapa HD

    This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.

    Cerrar

    Más acerca del producto

    Ver Data Sheet

    + Descripción producto

    Descripción: Para un acceso rápido, por ej. para sustituir etiquetas.
    Material: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
    Unidad de envase: Incl. empuñadura en forma de T
    Incl. junta
    Incl. bisagras y aldabilla
    Dimensiones: Anchura: 371 mm
    Altura: 288 mm
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 2,55 kg
    EAN: 4028177709546
    Código arancelario: 73269098
    ETIM 7.0: EC002625
    ETIM 6.0: EC002625
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189234
    Descripción producto: HD TAPA PARA ACCESO RÁPIDO

     Tapa HD

    Referencia HD 4000.068

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar