Lista de favoritos

Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisagrada

Referencia 9204.600

  Product Lifecycle  
Expired
  • Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisagrada
  • Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisagrada

    Discontinued article.

    Informaciones sobre el artículo descatalogado
    El producto se dejará de fabricar a partir de 28.01.2021
    El artículo es sustituido por 9204100
    Armarios Ex Poliéster AX, caja vacía con puerta abisagrada
     

    Cerrar
    Más información

    Caja Ex con puerta abisagrada, plástico

    + Descripción del producto

    Aplicación: Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE
    Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C
    Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
    Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb)
    Material: Caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω
    Puerta: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω junta continua de silicona inyectada
    Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada
    Color: RAL 9011
    Unidad de envase: Caja
    Puerta
    Placa de montaje
    Dimensiones: Anchura: 400 mm
    Altura: 400 mm
    Profundidad: 200 mm
    Dimensiones placa de montaje (An. x Al.): 345 mm x 350 mm
    Certificate IEC EX PTB 10.0011U: yes
    Certificate PTB 03 ATEX 1011U: yes
    Material básico: Plástico
    Cierre: Ejecución cierre: Aldabilla
    Nº de cierres: 2
    Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
    Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 66
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 6,5 kg
    Código arancelario: 94037000
    EAN: 4028177138308
    ETIM 7.0: EC002503
    ECLASS 8.0: 27180502
    Descripción producto: KE ARMARIO EX (BASE KS) 400x400x200

    + Aprobaciones

    Approvals:
    ATEX: 
    DE EN
    Certificates:
    Grado de protección: 
    EN
    Declerations:
    Declaración del fabricante: 
    DE, EN

    + Descargas / CAD

    Data Sheets:
    Documentation:
    Instrucciones: 
    DE

    + Añadir accesorios

     Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisagrada

    Referencia

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar