Lista de favoritos

Juego de montaje para juego de acoplamiento para armarios para barras colectoras

Referencia SV 9674.046

  Product Lifecycle  
Active
  • Juego de montaje para juego de acoplamiento para armarios para barras colectoras
  • Juego de montaje para juego de acoplamiento para armarios para barras colectoras
    Más información

    Para armario o guiado elevado de barras, realiza la función de pie de apoyo ara un sistema de barras vertical PLS-Maxi/PLS-Flat.

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    Número UA*

    Añadir a favoritos

    * Unidad de embalaje = 1 pza(s).

    + Adicionalmente se precisa

    + Descripción producto

    Ejecución: para sistema de barras Flat-PLS
    Descripción: El juego de montaje realiza la función de pie de un sistema de barras vertical PLS-Maxi/PLS-Flat.
    Material: Chapa de acero
    Superficie: Galvanizada
    Unidad de envase: Placa de montaje
    2 chasis de sistema
    Incl. material de fijación
    Placa de entrada de cables
    Adecuado para: Anchura: = 400 mm
    Profundidad: = 600 mm
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 7,5 kg
    EAN: 4028177606289
    Código arancelario: 73269098
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Descripción producto: Juego montaje para acoplamiento dimens. armario WxD 400x600 mm

     
     
     
     
     
     
     

     Juego de montaje para juego de acoplamiento para armarios para barras colectoras

    Referencia SV 9674.046

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar