Lista de favoritos

Chasis de sistema para sección de conexión

Referencia SV 9674.058

  Product Lifecycle  
Passive
  • Chasis de sistema para sección de conexión
  • Chasis de sistema para sección de conexión

    Discontinued article.

    Informaciones sobre el artículo descatalogado
    Este artículo dejará de estar disponible a partir de 15.02.2019
    El artículo es sustituido por 8617140
    Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico
    Aquí encontrará el artículo de sustitución
    Cerrar
    Más información

    Para montaje de un sistema de barras PLS-Maxi o PLS-Flat directamente debajo o encima del disyuntor.

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    Número UA*

    Añadir a favoritos

    * Unidad de embalaje = 2 pza(s).

    + Descripción producto

    Descripción: Para montaje de un sistema de barras PLS-Maxi o PLS-Flat directamente debajo o encima del disyuntor. Este chasis de sistema puede utilizarse sin colisionar en combinación con los módulos laterales para áreas de función. La fijación se realiza en el nivel exterior del sistema de armarios TS 8, aunque permite gracias al troquel PS un nivel de montaje como en el bastidor de techo o suelo y la utilización de la fijación de sistema de barras colectoras para la zona del techo/suelo.
    Material: Chapa de acero
    Superficie: Galvanizada
    Unidad de envase: Incl. material de fijación
    Adecuado para: Tipo de armario: TS
    Anchura: = 800 mm
    Profundidad: = 800 mm
    Unidad de embalaje: 2 pza(s).
    Peso/UE: 1,8 kg
    EAN: 4028177626522
    Código arancelario: 73269098
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Descripción producto: Soporte con escuadras de montaje, acopla miento WxD 800x800 mm

     Chasis de sistema para sección de conexión

    Referencia SV 9674.058

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar