Cubierta de protección contra contactos para armarios con regletas bajo carga para fusibles NH
Referencia SV 9674.900
Product Lifecycle
Active
Más información
Para cubrir de forma segura los módulos de salida con regletas bajo carga para fusibles NH
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
+ Descripción producto
Descripción: |
Para cubrir de forma segura (IP 2X) módulos de salida con regletas bajo carga para fusibles NH y el sistema de barras Maxi-PLS/Flat PLS en la parte posterior del armario. |
---|---|
Material: |
Chapa de acero, 1,5 mm |
Superficie: |
Galvanizada |
Unidad de envase: |
Juego de cubiertas, dos piezas (arriba) Juego de cubiertas, dos piezas (abajo) Incl. material de fijación |
Observaciones: |
El ancho de montaje indicado con el uso de Maxi-PLS sólo se da en combinación con el soporte de barras con posibilidad de montaje superior 9649.160/9659.160 |
Adecuado para: |
Tipo de armario: TS Anchura: = 1000 mm Anchura de montaje disponible con Maxi-PLS: 900 mm Anchura de montaje disponible con Flat-PLS: 700 mm |
Unidad de embalaje: |
1 pza(s). |
Peso/UE: |
7,6 kg |
EAN: |
4028177701557 |
Código arancelario: |
73269098 |
ETIM 7.0: |
EC001638 |
ETIM 6.0: |
EC001638 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27142116 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27142414 |
Descripción producto: |
Cubierta de protección contra contactos |
+ Descargas
Hojas técnicas: |
Datos técnicos:
DE
EN
ES
FR
IT
NL
PL
RU
|
---|---|
Documentos: |
Instrucciones:
FR, EN, DE
FR, RU, EN
|