Armarios Ex Poliéster AX, caja vacía con puerta abisagrada
Referencia 9202.100
Product Lifecycle
Active
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Aplicación: |
Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE Campo de temperatura ambiental: -40 °C...+70 °C Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb) |
---|---|
Material: |
Caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω Puerta: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω, junta continua de silicona adherida Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada |
Color: | RAL 9011 |
Unidad de envase: |
Caja Puerta Placa de montaje |
Dimensiones: |
Anchura: 250 mm Altura: 350 mm Profundidad: 150 mm |
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.): | 155 mm x 275 mm |
Grosor del material de la placa de montaje: | 2,5 mm |
Certificate IEC EX PTB 10.0011U: | yes |
Certificate PTB 03 ATEX 1011U: | yes |
Cierre: | Nº de cierres: 1 |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 65 |
Protection category NEMA: | Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 |
Código IK: | IK09 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 4,94 kg |
Código arancelario: | 94037000 |
EAN: | 4028177952065 |
ETIM 7.0: | EC002503 |
ECLASS 8.0: | 27180502 |
Descripción producto: | AX Ex enclosure, WHD: 250x350x150 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door |
+ Aprobaciones
Approvals: | |
---|---|
Declerations: |
Declaración del fabricante:
DE, EN
|
+ Descargas / CAD
Documentation: |
Instrucciones:
Global
|
---|