Merkliste

Effiziente Systemlösungen für alle Branchen

Lernen Sie hier die aktuellen Neuheiten für die Industrie kennen.

  • Blue e+: die effizienteste Kühlgeräteserie der Welt

    Die innovative Technologie: Bei niedrigerer Last erfolgt die Kühlung passiv über die integrierte Heat Pipe, ein aktiver Kältekreislauf mit drehzahlgeregelten Komponenten springt bei steigendem Kühlbedarf ein.

  • Push-In Leiteranschlussklemmen

    Sicher werkzeuglos kontaktieren

    Kleine Dinge, große Wirkung. Wer kennt das nicht aus der täglichen Praxis: schnell mal eine PE-Klemme oder einen nicht abgesicherten Spannungsabgriff in Schalt- und Steuerungsanlagen setzen.

    Mit den neuen Push-In Leiteranschlussklemmen geht das schnell, sicher und völlig werkzeuglos.

    Video ansehen

  • Neue Dachlüfter

    Die neue Generation an Dachlüftern bietet viele Vorteile:

    • Flexibler Luftleistungsbereich: von 500–1000 m3/h
    • Standardmäßig hohe Schutzart: IP 55 durch ein ausgeklügeltes Labyrinth-System und eine hochwertige aufgeschäumte Dichtung
    • Innovative Montage: Klemmbefestigung ermöglicht die flexible Arretierung wahlweise von außen oder innen

  • Kompakt und komplett: RiLine Compact jetzt auch vormontiert!

    RiLine Compact ist das neue Rittal Stromverteilungssystem für kompakte Energieverteilungen in Schaltschränken und kleinen Steuerungsschränken. Auf Basis RiLine Compact bietet Rittal jetzt individuelle Komplettlösungen bis 125 A: Individuell konfiguriert und mechanisch vormontiert

  • Rittal Automation Systems

    Mit dem neuen Geschäftsbereich Rittal Automation Systems erweitert Rittal sein umfangreiches Lösungsprogramm für den Steuerungs- und Schaltanlagenbau. Es wurde das ganze Produktprogramm der Schwestergesellschaft Kiesling übernommen und gleichzeitig erweitert. Damit steht ein umfassendes Ausrüstungsprogramm für den professionellen Werkstatt-Betrieb zur Verfügung – von manuellen Werkzeugen bis zur vollautomatisierten Maschinentechnik.

  • LED Leuchten

    Ihre Vorteile:

    • 100 Prozent Licht im Schaltschrank durch spezielle Optik mit Fresnel-Struktur
    • LED-Technik mit 900 bis 1200 Lumen Lichtstärke
    • Einfache werkzeuglose Montage per Plug & Play ohne Platzverluste im Schrank
    • International einsetzbar durch Weitbereichsspannung 100 - 240 V AC sowie 24 V DC

  • Störlichtbogenschutz mit Ri4Power System

    Wie entsteht ein Störlichtbogen?
    Welche Auswirkungen hat er?
    Was schreibt die Norm vor?
    Welche Möglichkeiten des Schutzes bietet das Ri4Power System?

    Aktiver und passiver Schutz, geprüft nach EN 61439

  • Ri4Power System 185 mm

    Sicher kontaktieren:
    Bohrungsloser Systemaufbau
    passgenaue Anschlusstechnik
    Sicherungskomponenten

  • TopTherm Chiller mit Konfigurator und App

    Mit dem TopTherm Chiller bietet Rittal eine standardisierte Rückkühler-Lösung auf Basis des TS 8 Schaltschranksystems. Rittal bietet sieben gängige Leistungsgrößen von 8 bis 40 kW.
    Mehr Information

    Mit dem TopTherm Chiller Konfigurator können Kälteleistung, Volumenströme und Kühlmitteltemperaturen präzise aus dem geforderten Niveau Ihrer Anwendung zugeschnitten werden.

    Die Chiller App

    zum Konfigurator
  • Infrastrukturlösungen für Energiespeichersysteme

    Die Effizienz von Anlagen mit erneuerbaren Energien hängt ganz wesentlich davon ab, ob man diese Energie auch speichern kann. Rittal hat für diese Speicheraufgaben die richtigen Systemlösungen – ob für die Photovoltaikanlage auf dem privaten Wohnhaus oder für die riesigen Solarfarmen der Industrie.

  • Smart Monitoring System

    Transparenz für mehr Effizienz

    - Kontinuierliche Erfassung und Monitoring der Energieverbräuche von Anlagen und Maschinen

    - Visualisierung über Display oder Web-Interface

    - Logging und Kommunikation von Messdaten

  • Intelligente Blindleistungskompensation

    Die meisten Verbraucheranlagen entnehmen dem Netz Wirkleistung und Blindleistung. Die Wirkleistung wird in mechanische Leistung umgesetzt. Die Blindleistung wird benötigt, um bei Motoren und Transformatoren die Magnetfelder auf- und abzubauen, aber auch als Steuer- und Kommutierungs-Blindleistung bei Stromrichtern.

    Wenn die induktive Blindleistung z. B. durch einen Kondensator oder eine Blindleistungs-Kompensationsanlage vor Ort kompensiert wird, entfällt der Bezug von Blindleistung vom Energieversorgungsunternehmen ganz oder teilweise.

  • MCC (AMD)- und FU-Schränke, geprüft nach EN 61439

    Technische Daten und Schaltschranktypen für verschiedene Abgangsfelder

  • RiTherm App

    Die Klimaberechnungssoftware RiTherm steht jetzt als App für jedes Smartphone auf Basis von Android oder iOS (iPhone) zur Verfügung.

    mehr Information