Warenkorb

Secure Edge Data Center

Kurze Wege für schnelle Reaktionen

Das SEDC als komplettes Pug&Play Data Center ist eine Entwicklung von Rittal (IT-Infrastruktur) in Partnerschaft mit HPE (IT Produkte- und Service) und ABB (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

  • Der Vertrieb des SEDC geschieht ausschließlich durch HPE.
  • Robuste und schlüsselfertige Lösung für die schnelle Implementierung einer skalierbaren IT Umgebung besonders im industriellen Bereich.
  • Edge Data Center bringen die IT nahe an den Punkt der Datengenerierung, mit dem Ziel, Latenzzeiten zu minimieren.
  • Lösungen in redundanter und nicht redundanter Ausführung für die Leistungsklassen 5 kW, 10 kW und 20 kW für ein oder mehrere Server-Racks.
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgung für IT und Kühlung
  • Schutzart IP 55 für robuste Umgebungsbedingungen
  • Geringer Installationsaufwand vor Ort

Edge Data Center Microsite

Edge Data Center Konfigurator