VX25 Ri4Power

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

Geräteadapter 185 mm

Für einfache und schnelle Montage marktgängiger Kompakt-Leistungsschalter 800 A bis 1600 A.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

Adapter

Zur Montage der RiLine Compact Komponenten auf 185 mm Schienensysteme.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

Berührungsschutz 185 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

Anschlussblock 185 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

Geräteadapter-Zubehör 185 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 185 mm

Größe 00 bis 3, für Schienenmittenabstand von 60, 100 und/oder 185 mm.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Zubehör 185 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

NH-Lasttrennschaltleisten 185 mm

Größe 00 bis 3, für Schienenmittenabstand von 60, 100 und/oder 185 mm.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

NH-Lasttrennschaltleisten-Zubehör 185 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

Sammelschienenhalter (185 mm)

Für Flachkupferschienen 40/60/80/100/120 x 10 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

Systembefestigung für VX, TS

Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand in Schaltschränken.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

Systembefestigung für TS, VX SE

Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand in TS/SE Schaltschränken.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

Sammelschiene E-Cu

Länge: 2400 mm/Schiene.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

Schienenverbinder

Zum bohrungslosen Verbinden von Sammelschienen 40 x 10 bis 120 x 10 mm.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm

Anschlussadapter

Zum Anschluss von Rundleitern. Für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.