Klimatisierung

Luftkühlung

Geräte für Kühlung mit Umgebungsluft sind geeignet, um Wärmelasten besonders wirtschaftlich abzuführen. Voraussetzung: Relativ saubere Umgebungsluft, Temperaturen, die unter der gewünschten Schaltschrank-Innentemperatur liegt.

Berechnungsprogramm für die Klimatisierung von Schaltschränken

Therm übernimmt die aufwendige Berechnung der benötigten Klimatisierung und schlägt eine passende Auswahl an Produkten vor.

In nur drei Schritten zur passenden Klimatisierungslösung

Mit dem Climate Control QuickFinder finden Sie ganz schnell und einfach die passende Klimatisierungslösung für Ihre Anforderungen. Erhalten Sie das Ergebnis ganz bequem per E-Mail.

Luftkühlung

Filterlüfter

Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Entwärmung des Schrankes durch Ausblasen oder Absaugen der Wärme aus dem Schaltschrank. Luftleistung von 20 m³/h - 1160 m³/h. Schutzart standardmäßig...

Luftkühlung

Dachlüfter

Lüfter zur Entwärmung des Schrankes über das Dach. Passive Lösung und Luftleistung 500 m³/h – 1069 m³/h. Ein System und nur ein Montageausschnitt für alle Größen. Optimale Effizienz durch eine...

Luftkühlung

Einschublüfter/Drucklüfter

Komplette Lüftereinheit für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Luftleistung von 320 m³/h - 480 m³/h. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch die Entstehung von Wärmenestern...

Luftkühlung

Luft/Luft-Wärmetauscher

Wärmetauscher mit zwei getrennten Luftkreisläufen um das Eindringen von Staub in den Schrank zu verhindern. Kühlleistung 17,5 W/K – 90 W/K. Die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenkreislauf bestimmt maßgeblich...