Stromverteilung

Sammelschienensysteme

RiLine Sammelschienensysteme für individuelle Schalt- und Steuerungsanlagen. Komplettlösungen bis 1600 A für AC- oder DC-Anwendungen.

Sammelschienensysteme

Sammelschienensysteme RiLine Compact

Bis 160 A, 3-polig, einfaches und werkzeugloses Aufstecken der Komponenten, Rundum-Berührungsschutz.

Sammelschienensysteme

Sammelschienensysteme Mini-PLS

Bis 250 A, Mittenabstand 40 mm, 3-polig, raumsparende Steckverrastung von vorn, Halter überbaubar, Rundum-Berührungsschutz.

Sammelschienensysteme

Sammelschienensysteme RiLine

Bis 1600 A, Mittenabstand 60 mm, 3- und 4-polig, Rundum-Berührungsschutz, für alle Märkte der Welt.

Sammelschienensysteme

Sicherungskomponenten RiLine

Innovative Sicherungskomponenten für IEC- oder UL-Anwendungen bis 630 A.

Sammelschienensysteme

Zubehör RiLine

Sammelschienehalter 1-/2-polig, Sammelschienen E-Cu, lamellierte Kupferschienen, Anschlusstechnik (Leiteranschluss- und Plattenklemmen, Anschlussblock und Systemabdeckung)