Warenkorb

Power System Modul PSM

  • PSM Stromschienen
    PSM Stromschienen

    Ein oder zwei Einspeisungen mit einer oder drei Phasen, Redundanz durch Wechsel der Steckrichtung des Steckmoduls. Optional mit Messmöglichkeit in Verbindung mit dem CMC-III-System.

    Mehr

  • PSM Zero-U-Space
    PSM Zero-U-Space

    Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.

    Mehr

  • PSM Steckdosenmodule
    PSM Steckdosenmodule

    Die verschiedenen Module können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden.

    Mehr

  • PSM Messmodule mit CAN-Bus für PSM Stromschienen
    PSM Messmodule mit CAN-Bus für PSM Stromschienen

    PSM Messmodule mit Schaltfunktionalität der Ausgänge und Energiemessung. Ausführungen mit IEC 60320 C13 & C19 sowie CEE 7/3 (Schutzkontaktsteckdose) verfügbar.

    Mehr

  • PSM Messschiene für CMC III
    PSM Messschiene für CMC III

    Ein oder zwei Einspeisungen mit einer oder drei Phasen, Redundanz durch Wechsel der Steckrichtung des Steckmoduls. Optional mit Messmöglichkeit in Verbindung mit dem CMC-III-System.

    Mehr

  • Power Systemzubehör
+
[X] Schließen

Benötigt