Warenkorb

Power Distribution Unit PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    High-End IT-Rack-Stromverteilung: Robuste PDU mit kompakter Basis-Stromverteilung für das IT-Umfeld.

    Mehr

  • PDU metered
    PDU metered

    High-End IT-Rack-Stromverteilung: Intelligente PDU mit Energiemessung je Phase, d. h. Leistungsbedarf eines gesamten IT-Racks.

    Mehr

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    High-End IT-Rack-Stromverteilung: Intelligente PDU mit Energiemessung per Ausgangssteckplatz, d. h. Leistungsbedarf der einzelnen Verbraucher.

    Mehr

  • PDU switched
    PDU switched

    High-End IT-Rack-Stromverteilung: Intelligente PDU mit Messfunktion je Phase sowie einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze.

    Mehr

  • PDU managed
    PDU managed

    High-End IT-Rack-Stromverteilung mit Energiemess- und Überwachungsfunktionen für jeden einzelnen Ausgangssteckplatz. Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A) mit C13 und C19 Ausgängen.

    Mehr

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    Die Energieverteilung ist speziell für Rechenzentren und freistehende Racks mit UK (BS 1363) Gerätesteckern ausgelegt.

    Mehr

  • PDU UK, Ausführung metered
    PDU UK, Ausführung metered

    Die Energieverteilung ist speziell für Rechenzentren und freistehende Racks mit UK (BS 1363) Gerätesteckern ausgelegt.

    Mehr

  • RCM Messmodul – Inline Meter
    RCM Messmodul – Inline Meter

    Autonome Energieerfassungseinheit (inkl. Differenzstromüberwachung) im 1 HE/19˝-Formfaktor. Die Einheit wird in die Zuleitung eines Verbrauchers, einer PDU Basic oder modularen PDU ohne Messfunktion eingeschleift. Es erfolgt die Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen.

    Mehr

  • Überspannungsschutz-Modul Typ 3
    Überspannungsschutz-Modul Typ 3

    Kompaktes Überspannungsschutzmodul für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt zur Befestigung am Schrankrahmen. Die Module dienen zum Schutz empfindlicher Hardware und stellen die dritte bzw. letzte Stufe innerhalb der Überspannungsschutzkette dar. Zusätzlich müssen in der Gebäudeinstallation oder im Energieverteiler weitere Überspannungsschutzorgane nach Typ 1 und Typ 2 vorhanden sein.

    Mehr

  • PDU international
    PDU international

    Alle Anforderungen an eine moderne und effiziente Stromverteilung im Netzwerk- oder Serverschrank werden mit den unterschiedlichen Varianten erfüllt. Die PDU Ausführungen reichen von der Basisstromverteilung bis hin zu intelligenten PDUs mit Remote-Management Funktionen und Energiemessung

    Mehr

  • Blade PDU international, Ausführung metered
    Blade PDU international, Ausführung metered

    Intelligente Stromverteilung mit umfangreichen Managementfunktionen zur Strom- und Leistungsüberwachung.

    Mehr

  • PDU UK
    PDU UK

    Die Energieverteilung ist speziell für Rechenzentren und freistehende Racks mit UK (BS 1363) Gerätesteckern ausgelegt. Von der Basis-PDU bis hin zu intelligenten PDUs mit Remote-Management Funktionen (über Netzwerk schaltbar Ausgangssteckplätze) und Energiemessung je Phase oder einzelnem Steckplatz.

    Mehr

  • PDU Zubehör
    PDU Zubehör

    Steckplatzabdeckungen für momentan nicht genutzte Steckplätze, Steckerverriegelungen zum Schutz gegen versehentliches Herausziehen und Montageadapter zur Montage der PDU in Netzwerkschränke TE 8000

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt