Warenkorb

PDU international

  • PDU international, Ausführung basic
    PDU international, Ausführung basic

    IT-Rack-Stromverteilung in unterschiedlichen Ausführungen. Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A) sowie C13 und C19 Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW.

    Mehr

  • PDU international, Ausführung metered
    PDU international, Ausführung metered

    Kompakte Stromverteilung mit einer Energiemessung je Phase bzw. Einspeisung. Schneller Überblick über den Leistungsbedarf eines kompletten IT-Racks. Verteilleistung bis 22 kW

    Mehr

  • PDU international, Ausführung switched
    PDU international, Ausführung switched

    Einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze sind das zentrale Leistungsmerkmal der PDU, die natürlich auch die Messfunktion je Phase bzw. je Eingang bietet. Über das OLED-Display werden die aktuellen Verbrauchsdaten angezeigt.

    Mehr

  • PDU international, Ausführung managed
    PDU international, Ausführung managed

    High-End IT-Rack-Stromverteilung: Intelligente PDU mit CAN-Bus Schnittstelle zur Verwendung mit CMC III oder PDU managed, Schaltfunktion sowie Energiedatenerfassung je Ausgang. Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A) mit C13 und C19 Ausgängen.

    Mehr

  • Slave PDU international, Ausführung managed
    Slave PDU international, Ausführung managed

    Slave PDU zum Anschluss an die PDU Master Ausführungen, metered, switched und managed und das CMC III. Mess- und Schaltfunktionalitäten wie PDU managed, jedoch ohne integriertes Display und Netzwerkschnittstelle/Webinterface. Zum Betrieb wird zwingend ein PDU Master oder CMC III benötigt. Je CAN-Bus können maximal 3 Slave PDU angeschlossen werden.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt