Warenkorb

PDU UK

  • PDU UK, Ausführung basic
    PDU UK, Ausführung basic

    Die kompakte Bauform ermöglicht eine Schnellmontage im Zero-U-Space der TS IT Netzwerk- und Serverschränke. Eingang mit CEE Stecker (16 A/32 A), mit BS 1363 (UK) Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW.

    Mehr

  • PDU UK, Ausführung metered
    PDU UK, Ausführung metered

    Intelligente PDU mit Netzwerkschnittstelle und Energiedatenerfassung je Phase. Netzwerkfähig z.B. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP mit Display. Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A), mit BS 1363 (UK) Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW.

    Mehr

  • PDU UK, Ausführung switched
    PDU UK, Ausführung switched

    Intelligente PDU mit Netzwerkschnittstelle, Schaltfunktion sowie Energiedatenerfassung je Ausgang. Netzwerkfähig z.B. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP mit Display. Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A), mit BS 1363 (UK) Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW.

    Mehr

  • PDU international, Ausführung managed
    PDU international, Ausführung managed

    Intelligente PDU mit CAN-Bus Schnittstelle zur Verwendung mit CMC III oder PDU managed, Schaltfunktion sowie Energiedatenerfassung je Ausgang.Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A), mit BS 1363 (UK) Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW

    Mehr

  • Slave PDU UK, Ausführung managed
    Slave PDU UK, Ausführung managed

    Slave PDU zum Anschluss an die PDU Master Ausführungen, metered, switched und managed und das CMC III . Mess- und Schaltfunktionalitäten wie PDU managed, jedoch ohne integriertes Display und Netzwerkschnittstelle/Webinterface . Zum Betrieb wird zwingend ein PDU Master oder CMC III benötigt. Je CAN-Bus können maximal 3 Slave PDU angeschlossen werden.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt