Warenkorb

PDU horizontal

  • PDU 19" horizontal, Ausführung metered
    PDU 19" horizontal, Ausführung metered

    Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server- und Netzwerkschränken sowie IT Kleingehäusen und CoLocation Racks. Mit der PDU 19", horizontal, Ausführung metered kann die Energiemessung auf PDU Ebene vorgenommen werden.

    Mehr

  • PDU 19" horizontal, Ausführung switched
    PDU 19" horizontal, Ausführung switched

    Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server- und Netzwerkschränken sowie IT Kleingehäusen und CoLocation Racks. Mit der PDU 19", horizontal, Ausführung switched sind die Ausgänge schaltbar und die Energiemessung kann auf PDU Ebene vorgenommen werden.

    Mehr

  • PDU 19" horizontal, Ausführung managed
    PDU 19" horizontal, Ausführung managed

    Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server- und Netzwerkschränken sowie IT Kleingehäusen und CoLocation Racks. Mit der PDU 19", horizontal, Ausführung managed sind die Ausgänge schaltbar und die Energiemessung kann je Ausgangsteckplatz vorgenommen werden.

    Mehr

  • Slave PDU 19" horizontal, Ausführung managed
    Slave PDU 19" horizontal, Ausführung managed

    Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server- und Netzwerkschränken, sowie IT Kleingehäusen und CoLocation Racks. Mit der Slave PDU 19", horizontal, Ausführung managed sind die Ausgänge schaltbar und die Energiemessung kann je Ausgangsteckplatz vorgenommen werden. Diese PDU wird mit der CMC III Processing Unit (7030.000/.010) verwendet.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt