Warenkorb

Sockel

  • Sockel-System VX
    Sockel-System VX

    Das Beste aus allem. Sockel-System VX für nahezu jede Schrank-Anwendung. Es bündelt die besten bisherigen Rittal Sockel-Funktionen in einem variablen Modulbaukasten, mit dem man trotz weniger Teile mehr Raum gewinnt, mehr Montagekomfort genießt, mehr Zeit einspart und mehr Flexibilität erreicht.

    Mehr

  • Sockel-System AX
    Sockel-System AX

    Durch die große Öffnung im Sockel-Eckstück kann direkt von vorne mit dem Gehäuse verschraubt werden. Die clipsbaren Blenden ermöglichen einen einfachen und schnellen Zugang zum Sockel und damit zur individuellen Nutzung, z. B. als Kabelrangierraum.

    Mehr

  • Sockel-System Flex-Block
    Sockel-System Flex-Block

    Kunststoffsockel System mit Metallblenden für den einfachen und schnellen werkzeuglosen Zusammenbau. Sockel komplett mit Blenden vorne, hinten und seitlich, passend für ihre Schrankabmessung.

    Mehr

  • Sockel TS
    Sockel TS

    Sockel TS bestehend aus Sockel-Elementen vorne und hinten, vormontiert mit Eckstücken, abhängig von der Schrankbreite, die seitlichen Blenden wählen Sie entsprechend der Schranktiefe.

    Mehr

  • Kabelrangierräume
    Kabelrangierräume

    Kabelrangierräume, mit integrierter Systemlochung für individuellen Systemausbau

    Mehr

  • Sockel, komplett
    Sockel, komplett

    Sockel, komplett für AE, TP, ES, Blenden vorne und hinten mit montierten Eckstücken und Blenden seitlich.

    Mehr

  • Zubehör für Sockel
    Zubehör für Sockel

    Zubehör für Sockel, wie z.B. Bodenbefestigungslaschen, Nivellierfüße, usw.

    Mehr

  • Sockel, stationär für PC, IW
    Sockel, stationär für PC, IW

    Im Design den Gehäusen angepasst, Höhe 100 mm, vorne überstehend.

    Mehr

  • Betonsockel für CS New Basicgehäuse
    Betonsockel für CS New Basicgehäuse

    Betonsockel für CS Modul- und Basicgehäuse. Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort.

    Mehr

  • Traverse für VX, TS, SE, CM, TP, PC, IW, Chiller Blue e+
    Traverse für VX, TS, SE, CM, TP, PC, IW, Chiller Blue e+

    Zur Erhöhung der Standsicherheit steht die Traverse vorne und hinten 138 mm über dem Bodenrahmen des Schrankes vor.

    Mehr

  • Sockel für FlatBox
    Sockel für FlatBox

    Zur Befestigung an dem bereits vorhandenen Gewinde im Bodenbereich der FlatBox. Eine rückseitige Aussparung zur Kabeldurchführung ist vorhanden.

    Mehr

  • Kippschutz für TS IT
    Kippschutz für TS IT

    Kippschutz für Serverschränke TS Der ausziehbare Kippschutz kann nachträglich an den unteren Schrankrahmen der Serverschränke montiert werden und wird nur im Bedarfsfall ausgezogen.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt