Anreihtechnik

Anreihung VX

Anreihung erst am Aufstellort oder Transport angereihter Schränke? Das Schranksystem VX bietet Flexibilität und Planungssicherheit, denn alle Anreihkomponenten sind variabel einsetzbar.

Anreihung VX

Anreihblock, innen für VX, VX IT

Flexibel positionierbar und umlaufend an der Anreihstelle montierbar. Seitliche Montage schafft eine bündige überbaubare Fläche zum Profil.

Anreihung VX

Anreihlasche, innen für VX, VX IT

Flexibel positionierbar und umlaufend an der Anreihstelle montierbar. Zur schnellen und sicheren Montage, wahlweise von vorne oder von der Seite, auch für die Anreihung am Sockel-System VX verwendbar.

Anreihung VX

Anreih-Schnellverbinder für VX

Einfach Schrauben eindrehen, Anreih-Schnellverbinder mit Hammer einschlagen und sichern.

Anreihung VX

Anreihverbinder, außen für VX, VX IT

Für die Montage an den vertikalen Schrankprofilen von außen.

Anreihung VX

Anreihwinkel für VX

Zur stabilen Verbindung in den Ecken von angereihten Schränken.

Anreihung VX

Kombiwinkel für VX, TS

Zur optimalen Verteilung der Zugkräfte beim Krantransport angereihter Schränke.

Anreihung VX

Anreihverbinder, außen, 3 mm für VX IT

Zum Anreihen von Rahmengerüsten VX IT, die durch eine Schottwand voneinander getrennt werden sollen oder bei einem Austausch eines vormontierten Schrankes gegen ein Modell gleicher Ausführung oder für den Austausch eines integrierten...

Anreihung VX

Anreihverbinder für VX IT, TS IT

Zur Anreihung von Schränken der Gehäuseserie VX IT an TS IT.

Anreihung VX

Anreihkit VX25 an TS 8

Zur Erweiterung bestehender TS 8 Schrankreihen mit VX25 Schränken.

Anreihung VX

Abdeckung Anreihung oben für VX, VX IT, TS, TS IT

Über der Dichtung zwischen zwei Schränken kann zusätzlich eine Abdeckung mit zwei Endkappen verclipst werden. Somit wird verhindert, dass sich Schmutz und Flüssigkeit dauerhaft an der Anreihdichtung anlagern.

Anreihung VX

Abdeckung Anreihung vertikal

Zum Ausgleich des Spalts zwischen den Seitenwänden bei der Anreihung Rücken an Rücken. Für Schrankhöhe 2200 mm bzw. zum individuellen Ablängen für niedrigere Höhen.

Anreihung VX

Anreihdichtung für VX

Kann individuell bei allen bestehenden Schrankabmessungen zur Anreihung genutzt werden. Die Dichtung ist positionssicher rundum auf die Profilkante aufsteckbar und kann jederzeit wieder einfach und ohne Rückstände entfernt werden. Eine...