Türen/Verschlüsse
-
Türvarianten
Sichttüren und belüftete Sichttüren gestatten einen schnellen Kontrollblick auf installierte Komponenten. Stahlblechtüren können anstatt der Rückwand eingebaut werden, so dass von vorne und hinten Zugriff auf den Innenausbau möglich ist.
-
Modulare Frontgestaltung für VX
Zur Trennung unterschiedlicher Funktionsbereiche im VX Schaltschrank. Teiltüren mit und ohne Sichtscheibe lassen sich beliebig zwischen der oberen und unteren Frontblende kombinieren. Die modulare Front lässt sich anstelle von Fronttüren oder Rückwänden am Rittal Schranksystem VX montieren.
-
Modulare Frontgestaltung für TS
Zur Trennung unterschiedlicher Funktionsbereiche im TS Schaltschrank. Teiltüren mit und ohne Sichtscheibe lassen sich beliebig zwischen der oberen und unteren Frontblende kombinieren. Die modulare Front lässt sich anstelle von Fronttüren oder Rückwänden am Rittal Schranksystem TS montieren.
-
Sichtfenster und Bedientableaus
Anzeigen, Taster, Schalter und weitere Bedieninstrumente werden optisch hochwertig vor Staub, Flüssigkeit und unbefugtem Zugriff geschützt.
-
Verschluss-Systeme
Die serienmäßigen Verschlusseinsätze können gegen Griffe aller Art sowie gegen andere Schließungen gewechselt werden. Ein Druckknopf ist die praktische Alternative zum schnellen, schlüsselfreien Öffnen der Standschränke und Wandgehäuse.
-
Trennschalterhaube
UL konforme Sicherheitsverriegelung von Schaltschrank-Kombinationen nach USA-Vorschrift. Die Trennschalterhaube erfüllt in Kombination mit der Betätigungsmechanik, Nebentürverriegelung und Schubstangen die Anforderungen der UL 508 A
-
Scharniere
Für Einzelschränke, Anreihkombinationen sowie Wandgehäuse im Industrie- und IT-Umfeld kann je nach Anwendungsfall der optimale Türöffnungswinkel realisiert werden
-
Tür, innen
Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten zur Ablage und Archivierung von Dokumenten und Einbauten von Anzeige- oder Bedieninstrumenten sind möglich.
-
-
-
-
Korrosionsschutz-Grundierung
Die Einkomponenten-Grundierung eignet sich als Korrosionsschutz an lackfreien Stellen, die aufgrund von Ausbrüchen oder Ähnlichem entstehen. Dient zur Wiederherstellung einer Korrosionsschutz an der lackfreien Stelle. Die Grundierung entspricht den Anforderungen der Norm IEC 61439 für Niederspannungs- und Schaltgerätekombination.