Warenkorb

Industrie-Kabelverschraubungen

  • HSK Standardkabelverschraubungen
    HSK Standardkabelverschraubungen

    Hochwertige Kabelverschraubung für Standardanwendungen mit höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Je nach Anwendung gibt es eine große Auswahl an Abmessungen, Temperaturbereich und Klemmbereich. Selbstverständlich erfüllen alle Kabelverschraubungen alle erforderlichen Zulassungen und Zertifizierungen.

    Mehr

  • HSK EMV Kabelverschraubungen
    HSK EMV Kabelverschraubungen

    Die HSK EMV-Kabelverschraubungen erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit. Diese Kabelverschraubungen werden in Umgebungen eingesetzt, in denen EMV-Probleme auftreten können. Um die richtige Kontaktverbindung zu erreichen, gibt es 2 Lösungen, die sich schnell realisieren lassen. Je nach Anwendung gibt es eine große Auswahl an Abmessungen, Temperaturbereich und Klemmbereich. Selbstverständlich erfüllen alle Kabelverschraubungen alle erforderlichen Zulassungen und Zertifizierungen.

    Mehr

  • HSK für spezielle Anwendungen
    HSK für spezielle Anwendungen

    Kabelverschraubungen der Serie HSK erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit. Hier finden Sie Gewindekupplungen aus Polyamid und Messing für den Industrie-, Sanitär- und Lebensmittelbereich mit Mehrfach- und Flachleitungseinsätzen, Knickschutz und als Winkelverschraubungen. Hier finden Sie auch Sondermessinggrößen von M6 bis M110 sowie mit 21/2 bis 4 Gasgewinden und Verschraubungen mit zusätzlicher Zugentlastung.

    Mehr

  • METRICA Kabelverschraubungen
    METRICA Kabelverschraubungen

    Die Kabelverschraubungen der Serie METRICA basieren auf rein metrischen Größen. Dadurch sind sie besonders platzsparend und optimieren den Spannbereich. Sie sind in Polyamid mit Knickschutz sowie in Messing- und EMV-Ausführung erhältlich.

    Mehr

  • Sonstige Kabelverschraubungen
    Sonstige Kabelverschraubungen

    Kabelverschraubungen mit DIN 46320

    Mehr

  • Zubehör
    Zubehör

    Kontermuttern und Schlösser aus Polyamid, Messing und Edelstahl sowie weiteres Zubehör für alle Baureihen unserer Industriekabelverschraubungen.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt