Warenkorb

Ex-Industrie-Kabelverschraubungen

  • HSK-Ex-e Standardkabelverschraubungen
    HSK-Ex-e Standardkabelverschraubungen

    Die Kabelverschraubungen der Baureihe HSK-Ex sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen mit der Zündschutzart "e" nach EN 60079-0 und EN 60079-7 ausgelegt. Hier finden Sie Kabelverschraubungen aus Polyamid, Messing und Edelstahl sowie eine große Auswahl an Größen, Temperaturbereichen und Klemmbereichen.

    Mehr

  • HSK-Ex-e EMV Kabelverschraubungen
    HSK-Ex-e EMV Kabelverschraubungen

    Die Kabelverschraubungen der Baureihe HSK-Ex sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen mit der Zündschutzart "e" nach EN 60079-0 und EN 60079-7 ausgelegt.

    Mehr

  • HSK-Ex-e für spezielle Anwendungen
    HSK-Ex-e für spezielle Anwendungen

    Die Kabelverschraubungen der Baureihe HSK-Ex sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen mit der Zündschutzart "e" nach EN 60079-0 und EN 60079-7 ausgelegt. Hier finden Sie Kabelverschraubungen aus Polyamid und Messing mit Mehrfach- und Flachleitungseinsätzen und zusätzlicher Zugentlastung.

    Mehr

  • HSK-Ex-d Standardverschraubungen
    HSK-Ex-d Standardverschraubungen

    Kabelverschraubungen der Baureihe HSK-Ex-d sind für den Einsatz an elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen der Zündschutzart "e" und/oder "d" nach EN 60079-0, EN 60079-1 und EN 60079-7 vorgesehen.

    Mehr

  • Ex-Zubehör
    Ex-Zubehör

    Zubehör für Kabelverschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche wie Überwurfmuttern und Blindstopfen. Geeignet für Standard-Ex-Umgebungen, in denen die Schutzart "e" und/oder "d" erforderlich ist. Erhältlich in Messing, vernickeltem Messing, Kunststoff und Edelstahl. Hier finden Sie auch weiteres Zubehör.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt